![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416969-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό πηνίο 380V-450V AC για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 380V-450V AC για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α
ΚΩΔ. 416969
EAN.
3414970409515
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
255,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ