Ανταλλακτικό πηνίο 380V-440V AC για Ρελέ CTX3 3P 130A έως 150Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 380V-440V AC για Ρελέ CTX3 3P 130A έως 150Α
ΚΩΔ. 416959
EAN.
3414970409478
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
223,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 340-484 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 340-484 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ