Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
ΚΩΔ. 416931
EAN.
3414970409003
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
29,60 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|
Voltage type for actuating | DC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ