Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC/DC / για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α

CTX3 Legrand

Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC/DC / για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α

ΚΩΔ. 416960 EAN. 3414970409485

Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση

Εγγύηση 2 χρόνια
255,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 20.4-26.4 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 20.4-26.4 V
Rated control supply voltage DC 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating AC/DC

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου