![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
ΚΩΔ. 416900
EAN.
3414970408662
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
26,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ