![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416930-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
ΚΩΔ. 416930
EAN.
3414970408983
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
29,60 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ