![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416986-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό πηνίο 200V-240V AC/ 200V-220V για Ρελέ CTX3 3P 265A έως 400Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 200V-240V AC/ 200V-220V για Ρελέ CTX3 3P 265A έως 400Α
ΚΩΔ. 416986
EAN.
3414970409546
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
551,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 170-264 V |
Rated control supply voltage DC | 170-242 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ