![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416566-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό πηνίο 100V-240V AC/ 100V- 220V DC για Ρελέ CTX3 4P 165A έως 330Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 100V-240V AC/ 100V- 220V DC για Ρελέ CTX3 4P 165A έως 330Α
ΚΩΔ. 416566
EAN.
3414970408631
Ανταλλακτικό πηνίο 100V-240V AC / 100V-220V DC για ρελέ CTX3 4P 165A έως 330A
Εγγύηση 2 χρόνια
267,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 85-264 V |
Rated control supply voltage DC | 85-242 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ