Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ανταλλακτικό πηνίο 100V-240V AC / 100V- 220V DC για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α

CTX3 Legrand

Ανταλλακτικό πηνίο 100V-240V AC / 100V- 220V DC για Ρελέ CTX3 3P 185A έως 225Α

ΚΩΔ. 416966 EAN. 3414970409508

Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση

Εγγύηση 2 χρόνια
255,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage DC 85-242 V
Voltage type for actuating AC/DC

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου