![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089804-LEGRAND.jpg)
Ανταλλακτικές λυχνίες για μηχανισμούς Galea™ Life / Valena
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ VALENA
Legrand
Ανταλλακτικές λυχνίες για μηχανισμούς Galea™ Life / Valena
ΚΩΔ. 089804
EAN.
3245060898045
Ανταλλακτική λυχνία E10 3/4 W - 230V~ Για φωτιστικά νυκτός Galea™ Life / Valena .
Εγγύηση 2 χρόνια
9,81 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Other |
Diameter | 9 mm |
Total length | 23 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |