![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412111-WEB-R.jpg)
Ανοιχτού τύπου πηνίo Rogowski 6300A. Γρήγορη σύνδεση, εξοικονόμηση χρόνου κατά τις εργασίες καλωδίωσης
Easy connect
Legrand
Ανοιχτού τύπου πηνίo Rogowski 6300A. Γρήγορη σύνδεση, εξοικονόμηση χρόνου κατά τις εργασίες καλωδίωσης
ΚΩΔ. 412111
EAN.
3414972126236
Ανοιχτού τύπου πηνίo Rogowski 6300A. Γρήγορη σύνδεση, εξοικονόμηση χρόνου κατά τις εργασίες καλωδίωσης.Για μεγαλύτερη ακρίβεια και μείωση του κινδύνου σφαλμάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
668,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Attachable current transformer |
---|---|
Rated primary current | 6300 A |
With shock protection | Yes |
Opening diameter | 240 mm |
Snap mounting | Yes |
Secondary connection | Cable |
Number of primary inputs | 1 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Operating / setting temperature | -30-80 °C |
Storage temperature | -40-87 °C |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ