Ανιχνευτής κίνησης οροφής- τοίχου PIR 360° Ø8m - IP55
MOTION SENSOR
Legrand
Ανιχνευτής κίνησης οροφής- τοίχου PIR 360° Ø8m - IP55
ΚΩΔ. 048943
EAN.
3414970595218
Αισθητήρες κίνησης για 1 κύκλωμα Αυτόματο on/off Χειροκίνητη ρύθμιση στο κατώτερο επίπεδο επιπέδου φωτός και χρονικής καθυστέρησης μέσω ποτενσιόμετρου
Εγγύηση 2 χρόνια
49,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 8 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Suitable for wireless transmission | Yes |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | Yes |
Dim function with dimmer basic element | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 10 s |
Max. duty cycle | 10 min |
Detection angle horizontal | 180-180 ° |
Response value luminosity | 10-1275 lx |
Temperature | -20-45 °C |
Number of switching zones | 2 |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ