![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048969-WEB-R.jpg)
Ανιχνευτής κίνησης οροφής IR 1-10V
Lighting sensor
Legrand
Ανιχνευτής κίνησης οροφής IR 1-10V
ΚΩΔ. 048969
EAN.
3414972095723
Αυτόνομος ανιχνευτής κίνησης οροφής 1-10V για μεγάλους χώρους εργασίας. Ελέγχει συνεχώς την παρουσία και το επίπεδο φυσικού φωτισμού. Μπορεί να συνδεθεί με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο.
Εγγύηση 2 χρόνια
264,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.8 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 7.5 m |
Max. presence range | 2.5 m² |
Max. reach frontally | 7.5 m |
Diameter reach on floor | 15 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | Yes |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for wall mounting | No |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-50 Hz |
---|---|
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 0.5 s |
Max. duty cycle | 99 min |
Switch-off delay | 10 s |
Switching-on delay | 1 s |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Pivoting range sensor, horizontal | 0-0 ° |
Pivoting range sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 0-2000 lx |
Max. switching power | 2300 W |
Suitable for C-load | No |
Temperature | -10-30 °C |
Number of switching zones | 1 |
Max. starting current | 80 A |
Control current | 3.147826087 mA |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 76 mm |
Depth | 77 mm |
Diameter | 76 mm |
Built-in diameter | 65 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-30 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Standby consumption | 3.52173913 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Tube diameter for wall mounted product | 64-64 mm |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Auto switch | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ