![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048964-WEB-R.jpg)
Ανιχνευτής κίνησης οροφής compact DALI
Lighting sensor
Legrand
Ανιχνευτής κίνησης οροφής compact DALI
ΚΩΔ. 048964
EAN.
3414972095686
Αυτόνομος ανιχνευτής κίνησης οροφής DALI για μικρούς χώρους εργασίας. Ελέγχει συνεχώς την παρουσία και το επίπεδο φυσικού φωτισμού. Μπορεί να συνδεθεί με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο.
Εγγύηση 2 χρόνια
259,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | Yes |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.8 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 3.5 m |
Max. presence range | 2 m² |
Max. reach frontally | 3.5 m |
Diameter reach on floor | 7 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | Yes |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for wall mounting | No |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-50 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
---|---|
Min. switch-on time | 0.5 s |
Max. duty cycle | 99 min |
Switch-off delay | 10 s |
Switching-on delay | 1 s |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Pivoting range sensor, horizontal | 0-0 ° |
Pivoting range sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 0-2000 lx |
Max. switching power | 2300 W |
Suitable for C-load | No |
Temperature | -10-30 °C |
Number of switching zones | 1 |
Max. starting current | 80 A |
Control current | 2.7173913043 mA |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 76 mm |
Depth | 69.5 mm |
Diameter | 76 mm |
Built-in depth | 64.8 mm |
Built-in diameter | 65 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-30 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Standby consumption | 3.5086956522 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Tube diameter for wall mounted product | 64-64 mm |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Auto switch | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ