![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752174-LEGRAND-1000.jpg)
Ανιχνευτής διεύλεσης Valena Life - white
VALENA LIFE
Legrand
Ανιχνευτής διεύλεσης Valena Life - white
ΚΩΔ. 752174
EAN.
3414970465252
Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες - White Valena Life
Εγγύηση 2 χρόνια
172,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
With light source | Yes |
Depth | 32.8 mm |
Housing material | Plastic |
Adjustable | No |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 240-240 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operation by Bluetooth | No |
Colour of light | White |
Width | 74.7 mm |
---|---|
Height/depth | 74.7 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Mounting method | Flush-mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ