![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014661-LEGRAND-1000.jpg)
Αναλογικά όργανα για χωνευτή τοποθέτηση
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ
Legrand
Αναλογικά όργανα για χωνευτή τοποθέτηση
ΚΩΔ. 014661
EAN.
3245060146610
Αναλογικά όργανα για χωνευτή τοποθέτηση. Βολτόμετρο πόρτας Τετράγωνο 68 x 68 mm Μέτρηση 0-500 V
Εγγύηση 2 χρόνια
67,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ