![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412246-LEGRAND-1000.jpg)
Αλεξικέραυνο Τ1+Τ2 KA 3P+N, ουδέτερος στα δεξιά
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Αλεξικέραυνο Τ1+Τ2 KA 3P+N, ουδέτερος στα δεξιά
ΚΩΔ. 412246
EAN.
3414970517746
Το αλεξικέραυνο BTICINO είναι μια συσκευή που αποτρέπει την καταστροφή του εξοπλισμού λόγω κεραυνών. Είναι επίσης εξοπλισμένο με προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος. Κατάλληλο για οικιακή και μικρή τριτογενή εγκατάσταση.
Εγγύηση 2 χρόνια
97,53 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level L-N | 1.7 kV |
---|---|
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 2 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ