![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404906-LEGRAND.jpg)
Ακροδέκτης κτένας γεφύρωσης με μύτη 35mm2
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ακροδέκτης κτένας γεφύρωσης με μύτη 35mm2
ΚΩΔ. 404906
EAN.
3245064049061
Κτένες γεφύρωσης με μύτη Δύο όψεων : μαύρο για ζεύξη φάσης, μπλέ για ζεύξη ουδετέρου Ακροδέκτης μύτης :6 έως 35 mm²
Εγγύηση 2 χρόνια
5,61 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Other |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 1 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | No |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-35 mm² |
Conductor cross section, output | 6-35 mm² |
Conductor cross section, input AWG | 2-9 |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 37 mm |
Width | 17.5 mm |
Depth | 19 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 230-400 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 6-35 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ