![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037766-LEGRAND-1000.jpg)
Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™ Με έγχρωμη μόνωση Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 2,5ΜΜ2 γκρί
STARFIX
Legrand
Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™ Με έγχρωμη μόνωση Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 2,5ΜΜ2 γκρί
ΚΩΔ. 037766
EAN.
3245060377663
Ακροδέκτες καλωδίων Starfix™ Με έγχρωμη μόνωση Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023
Εγγύηση 2 χρόνια
0,10 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ