![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404904-WEB-R.jpg)
Ακροδέκτης διχαλωτήςκτένας γεφύρωσης με μύτη 25mm2
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Ακροδέκτης διχαλωτήςκτένας γεφύρωσης με μύτη 25mm2
ΚΩΔ. 404904
EAN.
3245064049047
Ακροδέκτες Mύτης Ακροδέκτης μύτης κατάλληλο για χρήση με διχαλωτή κτένα 4 έως 25 mm² - IP 2X.
Εγγύηση 2 χρόνια
15,61 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Other |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 25-25 mm² |
Conductor cross section, output | 25-25 mm² |
Conductor cross section, input AWG | 4-4 |
Conductor cross section, output AWG | 4-4 |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 35 mm |
Width | 15 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 25-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ