![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638025-WEB-R.jpg)
Ακραίο κάλυμμα για snap-on Dipac κανάλι 85x50mm
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Ακραίο κάλυμμα για snap-on Dipac κανάλι 85x50mm
ΚΩΔ. 638025
EAN.
3245066380254
Επιτρέπει να μπλοκάρει το άκρο του σώματος
Εγγύηση 2 χρόνια
3,25 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ