![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638175-WEB-R.jpg)
Ακραίο κάλυμμα (αριστερό ή δεξί) για Dipac κανάλι 60x20mm
DLP-S MINI-TRUNKING LG
Legrand
Ακραίο κάλυμμα (αριστερό ή δεξί) για Dipac κανάλι 60x20mm
ΚΩΔ. 638175
EAN.
3245066381756
Επιτρέπει να μπλοκάρει το άκρο του σώματος του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
1,67 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 63.2 mm |
Height | 20.2 mm |
Depth | 15 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ