![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638105-WEB-R.jpg)
Ακραίο κάλυμμα (αριστερό ή δεξί) για Dipac κανάλι 15x10mm
DLP-S MINI-TRUNKING LG
Legrand
Ακραίο κάλυμμα (αριστερό ή δεξί) για Dipac κανάλι 15x10mm
ΚΩΔ. 638105
EAN.
3245066381053
Επιτρέπει να μπλοκάρει το άκρο του σώματος του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
0,73 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 15 mm |
Height | 10 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ