![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-3454-WEB-R.jpg)
Αισθητήρας θερμοκρασίας Basic, τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού
My Home Up
Bticino
Αισθητήρας θερμοκρασίας Basic, τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού
ΚΩΔ. 3454
EAN.
8005543628782
Αισθητήρας θερμοκρασίας Basic, τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού. Δεν διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, αλλά διαβάζει τις πληροφορίες θερμ. περιβάλλοντος από 0°C έως 40 °C μέσω ενός εξωτερικού ενσύρματου αισθητήρα αρ. καταλ. 3457
Εγγύηση 2 χρόνια
144,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Clamp |
---|---|
Material | Plastic |
Length probe | 2000 mm |
Connection cable length | 2 m |
Width | 50 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.001-0.010 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ