![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4658N-BTICINO-1000.jpg)
Αισθητήρας LivingLight Green γραφίτη, διπλής λειτουργίας υπερύθρων και υπερήχων
MY HOME
Bticino
Αισθητήρας LivingLight Green γραφίτη, διπλής λειτουργίας υπερύθρων και υπερήχων
ΚΩΔ. L4658N
EAN.
8005543441961
Αισθητήρας κίνησης PIR τεχνολογίας LivingLight Green Switch, διπλής τεχνολογίας PIR+ US κατάλληλος για ανίχνευση κίνησης σε χώρους εργασίας- τρόπος λειτουργίας- αυτόματος-χειροκινητος-γραφίτη
Εγγύηση 2 χρόνια
231,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | No |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | No |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Combination movement sensor/push button switch | Yes |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | Yes |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 15359 min |
Detection angle horizontal | 0-140 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7037 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ