![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010682-LEGRAND-1000.jpg)
Αγκράφα στήριξης για κανάλι DLP universal με κάλυμμα 65mm ή 80mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Αγκράφα στήριξης για κανάλι DLP universal με κάλυμμα 65mm ή 80mm
ΚΩΔ. 010682
EAN.
3245060106829
Συγκρατεί τα καλώδια στο κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
1,16 €
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
Cover mounting possible | No |
Cover width | 0 mm |
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
With potential equalization | No |
Width | 38 mm |
Height | 100.8 mm |
---|---|
Depth | 13.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Mounting method | Wall duct |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
5 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ