![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010686-LEGRAND-1000.jpg)
Αγκράφα στήριξης για κανάλι DLP universal με κάλυμμα 130mm ή 180mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Αγκράφα στήριξης για κανάλι DLP universal με κάλυμμα 130mm ή 180mm
ΚΩΔ. 010686
EAN.
3245060106867
Συγκρατεί τα καλώδια στο κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
1,61 €
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
Cover mounting possible | No |
Cover width | 0 mm |
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
With potential equalization | No |
Width | 48 mm |
Height | 189.8 mm |
---|---|
Depth | 14.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Mounting method | Wall duct |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ