![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415920-WEB-R.jpg)
AFDD DX3 6000A AΥΤ.ΑΣΦ-ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ ανίχνευσης τόξου 1P+N 10A καμπύλη Β
DX3
Legrand
AFDD DX3 6000A AΥΤ.ΑΣΦ-ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ ανίχνευσης τόξου 1P+N 10A καμπύλη Β
ΚΩΔ. 415920
EAN.
3414971179523
Διακόπτης κυκλώματος ανίχνευσης βλαβών τόξου για προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφορτώσεις, βραχυκυκλώματα και σφάλματα τόξου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
196,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Release characteristic | B |
---|---|
Number of poles | 2 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 60898 | 6 kA |
Voltage type | AC |
Current limiting class | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Whitepaper
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ