![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415967-WEB-R.jpg)
AFDD DX3 10000A AΥΤ.ΑΣΦ-ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ ανίχνευσης τόξου 1P+N 16A καμπύλη C 30MA τύπου Α
DX3
Legrand
AFDD DX3 10000A AΥΤ.ΑΣΦ-ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ ανίχνευσης τόξου 1P+N 16A καμπύλη C 30MA τύπου Α
ΚΩΔ. 415967
EAN.
3414971169586
Ανίχνευση σφαλμάτων τόξου RCBO για προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλματα τόξου και άτομα από έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
236,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 2 |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 16 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 10 kA |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Additional equipment attached at delivery | Other |
Control voltage type auxiliary equipment | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 54 mm |
Height | 96.2 mm |
---|---|
Depth | 77.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 180-264 V |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Whitepaper
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ