![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036058-LEGRAND-1000.jpg)
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 700 mm X πλάτους 500 mm
ATLANTIC & MARINA
Legrand
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 700 mm X πλάτους 500 mm
ΚΩΔ. 036058
EAN.
3245060360580
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 700 mm X πλάτους 500 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
48,26 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 700 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ