![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036049-LEGRAND-1000.jpg)
Αδιάτρητη πλάτη για βιομηχανικά ερμάρια Marina ύψους 500 mm X πλάτους 400 mm
MARINA
Legrand
Αδιάτρητη πλάτη για βιομηχανικά ερμάρια Marina ύψους 500 mm X πλάτους 400 mm
ΚΩΔ. 036049
EAN.
3245060360498
Αδιάτρητη πλάτη για βιομηχανικά ερμάρια Marina ύψους 500 mm X πλάτους 400 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
19,11 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 220 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ