![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311074-WEB-F.jpg)
19'' ΕΞΩΤ. ΚΑΜΠΙΝΑ RACK/TOWER ΓΙΑ KEOR SPE 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS
Keor
Legrand
19'' ΕΞΩΤ. ΚΑΜΠΙΝΑ RACK/TOWER ΓΙΑ KEOR SPE 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS
ΚΩΔ. 311075
EAN.
3414972084536
19'' ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ RACK/TOWER ΓΙΑ KEOR SPE R/T 1500 VA LINE-INTERACTIVE ΓΚΑΜΑ UPS
Εγγύηση 2 χρόνια
1 233,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 440 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 20-25 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-JPTUV-139009-M1
(0.67 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ