10'' Οθόνη αφής με εσωτερική κάμερα και μπουτόν SOS. Δυνατότητα συσχέτισης της οθόνης με την εφαρμογή Home + Security.
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
10'' Οθόνη αφής με εσωτερική κάμερα και μπουτόν SOS. Δυνατότητα συσχέτισης της οθόνης με την εφαρμογή Home + Security.
ΚΩΔ. 373001
EAN.
8005543690925
10'' Οθόνη αφής με εσωτερική κάμερα και μπουτόν SOS. Δυνατότητα συσχέτισης της οθόνης με την εφαρμογή Home + Security, επιτρέπει τον έλεγχο των λειτουργιών όπως απάντηση κλήσεων, άνοιγμα της κλειδαριάς κ.α).
Εγγύηση 2 χρόνια
715,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With video | Yes |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Other |
Picture system | PAL |
Property picture system | Colour |
Overhear protected | No |
Hands free | Yes |
Screen diagonal | 254 mm |
Screen diagonal (inch) | 10 inch |
Hearing aid compatible | Yes |
Colour | Black |
With touch screen | Yes |
Width | 280 mm |
Height | 186 mm |
Depth | 28 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP30 |
---|---|
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Antimicrobial treatment | No |
Vertical fixing center distance | 60-60 mm |
Horizontal fixing center distance | 60-120.5 mm |
Connected object | Yes |
Operating method | Network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Web software |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | Yes |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ