Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

1 κολώνα 2 πλευρών snap-on. Σώμα αλουμινίου, pvc κάλυμμα. 3.90 έως 5,10m. Φινίρισμα αλουμινίου

ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

1 κολώνα 2 πλευρών snap-on. Σώμα αλουμινίου, pvc κάλυμμα. 3.90 έως 5,10m. Φινίρισμα αλουμινίου

ΚΩΔ. 653014 EAN. 3414971194717

Εξαιρετικά λεπτές κολώνες 1 τμήματος. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο. Μπορούν να εγκατασταθούν η μία δίπλα στην άλλη

Εγγύηση 2 χρόνια
619,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 4020-5300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653014.stp ifc (27.81 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)