Αντικεραυνικά
Προστασία έναντι υπερτάσεων
Η Legrand με μια πλήρη σειρά αντικεραυνικών κατάλληλα για όλους τους τύπους γειώσεων, παρέχει λύσεις τόσο γενικής, όσο και επιμέρους προστασίας.
Οι υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ευθύνονται για το 25% έως 40% των ζημιών που προκαλούνται στον εξοπλισμό μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Εάν προστεθούν σε αυτό το ποσοστό και οι παροδικές υπερτάσεις που προκαλούνται από άλλα φαινόμενα, σχεδόν το 60% όλων των ηλεκτρικών βλαβών θα μπορούσε να αποφευχθεί με την εγκατάσταση συσκευών προστασίας από υπερτάσεις (SPDs- αντικεραυνικά)*. Αυτός ο κίνδυνος περιλαμβάνεται όλο και περισσότερο στα διεθνή πρότυπα και τους εθνικούς κανονισμούς.
Με τα αντικεραυνικά της, η Legrand παρέχει λύσεις κατάλληλες για όλους τους τύπους εγκατάστασης και όλα τα επίπεδα κινδύνου.
* Ανάλογα με τη χώρα και τον τύπο εγκατάστασης. Πηγή: ασφαλιστικές εταιρείες.
Για να είναι αποτελεσματική η προστασία από παροδικές υπερτάσεις, η θέση του αντικεραυνικού στην εγκατάσταση και ο τύπος του, πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου. Τα αντικεραυνικά της Legrand, συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα, προσφέροντας πλήρη γκάμα αντικεραυνικών τύπου 1 (T1+T2), τύπου 2 (T2) και τύπου T2+T3, όσο και αντικεραυνικά DC προστασίας, πληρώντας όλες τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
SPDs χωρίς ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος (Τ1+Τ2 και Τ2)
Αυτά τα SPDs απαιτούν σχετική προστασία μέσω ενός διακόπτη ή ασφάλειας. Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
SPDs με ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος (Τ2) - προστασία με μικροαυτόματο
Αυτά τα SPDs ενσωματώνουν όλη την απαραίτητη προστασία έναντι διαφορετικών σεναρίων τέλους ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών βραχυκυκλωμάτων με ικανότητα να αντέχει σε ρεύματα βραχυκυκλώματος έως και 25 kA στο σημείο εγκατάστασης.
SPDs με ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος (Τ2+Τ3) - προστασία με ασφάλειες
Η προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα επιτυγχάνεται με ασφάλειες. Παρέχει επίσης την εγγύηση ότι έχετε την ιδανική αντιστοιχία μεταξύ του SPD και της σχετικής προστασίας του, για μέγιστη ασφάλεια.
SPDs χωρίς ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος (Τ2)
Αυτά τα SPDs είναι κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.
Ολόκληρη η γκάμα των αντικεραυνικών της Legrand συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN και IEC 61643-11. Τα πρότυπα διακρίνουν τρεις τύπους αντικεραυνικών: T1, T2 και T3.
Τα T1 αντικεραυνικά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία στους κύριους πίνακες διανομής και τα T2 αντικεραυνικά παρέχουν προστασία κυρίως σε δευτερεύοντες πίνακες διανομής ή μονάδες καταναλωτών.
Τα T3 αντικεραυνικά παρέχουν ειδική προστασία, συνήθως στις πρίζες ή στις πολλαπλές πρίζες, αλλά μπορούν επίσης να βρεθούν σε πίνακες διανομής. Τα Τ1+Τ2 αντικεραυνικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο τέλος τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων, συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές τόσο των T1 όσο και των T2.
Αιτίες υπερτάσεων σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση
1. Κεραυνός: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, ο κεραυνός μπορεί να προκαλέσει υπερτάσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο λόγω της υψηλής ενέργειας που μεταφέρει (κυματομορφή).
2. Κεραυνικό πλήγμα στο δίκτυο χαμηλής τάσης.
3. Κεραυνικό πλήγμα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο.
4. Διακοπή ή επανασύνδεση του ρεύματος: Όταν υπάρχουν αιφνίδιες διακοπές ή επανασυνδέσεις στο ρεύμα, μπορεί να προκληθούν υπερτάσεις λόγω των αλλαγών στη ροή του ρεύματος.
Κίνδυνοι από υπερτάσεις
- Κίνδυνος ανθρώπινης ζωής (απώλεια, τραυματισμοί)
- Πυρκαγιά
- Φθορά ή ολική καταστροφή
- Χρόνος χωρίς τροφοδότηση ρεύματος - απώλεια χρημάτων
Πλεονεκτήματα
Σε περίπτωση αντικατάστασης:
- Εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση φυσιγγίου
- Εξοικονόμηση χρόνου (δεν ξανακαλωδιώνουμε)
- Εξοικονόμηση χρημάτων (αγοράζουμε ανταλλακτικό φυσίγγιο με μειωμένο κόστος)
Μέγιστη προστασία:
Το αντικεραυνικό τύπου 1P+N και 3P+N με διαφορική προστασία επιτρέπουν την προστασία από υπερτάσεις μεταξύ φάσης, ουδετέρου που μπορούν να συμβούν σε συστήματα γείωσης TT και TNS.
Χρωματική ένδειξη κατάστασης και τηλε-ένδειξη:
Μία χρωματική ένδειξη της κατάστασης του φυσιγγίου φανερώνει αν το αντικεραυνικό λειτουργεί (πράσινο) ή είναι εκτός λειτουργίας (πορτοκαλί ή κόκκινο). Η επαφή τηλε-ένδειξης μεταφέρει την πληροφορία σε απόστασ
Risk Analysis σύμφωνα με IEC 62305-4
- Εκτίμηση κινδύνου (κεραυνικοί χάρτες περιοχής)
- Τοπολογία γειώσεων
- Μέγεθος και τοπολογία εγκατάστασης
- Επίπεδο ευαισθησίας συκευών
Τύποι Αντικεραυνικών
- Τ1: δοκιμή σε Imax εκφόρτιση ρεύματος 10/350 ms
- T2: δοκιμή σε Imax εκφόρτιση ρεύματος 8/20 ms
- Τ3: αντικεραυνικά πρίζας/πολύπριζου