Επίτοιχος πίνακας 10 ιντσών 6U 300mm βάθος
χωρίς ΦΠΑ
LCS2-μεταλλική μετώπη διέλευσης καλωδίων 19 ιντσών 1U 2 αξόνων γρήγορης στήριξης
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight buffer 6 πολυτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1 καρούλι 500m
χωρίς ΦΠΑ
PDU zero-U 20xC13 + 4xC19 + μικροαυτόματος με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος πίνακας 19 ιντσών 6U 600mm πλάτος 600 mm βάθος- παραδίδεται σε επίπεδη συσκευασία
χωρίς ΦΠΑ
Zero-U κιτ στήριξης οπτικών ινών και κασετών χαλκού
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OS2 εξωτερικό loosetube 12 μονότρ.. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OS2 Εσωτερικό/Εξωτερικό loosetube 4 μονότρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1
χωρίς ΦΠΑ
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 6 UTP
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e FTP 2 στοιχεί λευκό
χωρίς ΦΠΑ
PDU zero-U 18xC13 + 6xC19 με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
Κιτ ανεμιστήρων επίτοιχου ερμαρίου
χωρίς ΦΠΑ
LC μπλοκ duplex για 12 πολύτροπες οπτικέ ς ίνες μπεζ
χωρίς ΦΠΑ
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 6A UTP
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 ST οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 ST, λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Linkeo2 ερμάριο 19 ιντσών με μονή μπροστινή γυάλινη πόρτα χωρητικότητας 42U 600x1000mm έτοιμο συναρμολογημένο
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος πίνακας 19 ιντσών 12U 600mm πλάτος 600 mm βάθος
χωρίς ΦΠΑ
LCS2 σταθερό ράφι για πίνακα 10 ιντσών βάθους 120mm 1U
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6 UTP PVCανοιχτό μπλε 3 m
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OS2 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight buff 12 μονότρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 Εσωτερικό/Εξωτερικό loosetube 4 πολύτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1
χωρίς ΦΠΑ
Pigtail 50/125µm LC OM4 LSZH 2m
χωρίς ΦΠΑ
ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6 U/UTP PVC μπλε, 5m
χωρίς ΦΠΑ