-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Lamp voltage
-
For fuse size
-
For fuse size
-
For fuse size
-
For fuse size
-
Socket
-
Technology
-
Lamp shape
-
Halogen
-
Mounting method
-
Total length
-
Krypton
-
Xenon
-
Suitable for torches
-
Suitable for pointer
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Diameter
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 1 Π - 32 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτης 1P+N για ασφάλεια φυσιγγίων 10,3 x 38 mm- 32A
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P+N 14X51 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 1 Π - 500 V~ Icc: 100 kA
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P+N για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 10 x 38 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 8 x 32 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 10 x 38 mm
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P+N 22X58 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 1 Π - 40 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 1P 22X58 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 22X58 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα ασφαλειοαποζευκτών με ενδεικτική λυχνία τήξης ασφαλειών
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 14X51 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 3 Π - 32 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 3 Π - 40 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
χωρίς ΦΠΑ
SP ασφαλειοαποζεύκτης 1P 14X51 για κυλινδρικές ασφάλειες
χωρίς ΦΠΑ
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 8 x 32 1 Π - 400 V~ Icc: 20 kA
χωρίς ΦΠΑ