-
Construction size
-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
System configuration IT
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
System configuration other
-
Voltage protection level core/core
-
Voltage protection level core/earth
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage DC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level N-PE
-
Integrated backup fuse
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Category type 2
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Frequency
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
Αντικεραυνικό T2 40ΚΑ 4P
χωρίς ΦΠΑ
Αντικεραυνικό T2 40ΚΑ 2P
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό Τ1+T2 12,5ΚΑ 1P- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ2 20ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικά φυσίγγια για αντικεραυνικά
χωρίς ΦΠΑ
Αντικεραυνικό T2 20ΚΑ 2P
χωρίς ΦΠΑ
Αντικεραυνικό T2 20ΚΑ 4P
χωρίς ΦΠΑ
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις -Προστασία κύριας πλακέτας διανομής -T1+T2 -limp 12,5 kA/πόλος -3P+N δεξιά
χωρίς ΦΠΑ
Αλεξικέραυνο Τ1+Τ2 KA 3P+N, ουδέτερος στα δεξιά
χωρίς ΦΠΑ
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις -Προστασία κύριας πλακέτας διανομής -T1+T2 -limp 12,5 kA/πόλος -4P
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1 25ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Αντικερεαυνικό με ενσωματωμένη προστασία- Τ2- Imax 12 kA/πόλο - 1P+N
χωρίς ΦΠΑ
Αντικεραυνικό T1+T2 8ΚΑ 3P
χωρίς ΦΠΑ
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις -Προστασία κύριας πλακέτας διανομής -T1+T2 -limp 12,5 kA/πόλος -1P+N δεξιά
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό Τ1+T2 35ΚΑ 1P 440V με βοηθητική επαφή
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό Τ1+T2 25ΚΑ 1P+N με βοηθητική επαφή
χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιζόμενη προστασία υπέρτασης- με ενσωματωμένη προστασίαSPD - για μονάδα καταναλωσης - T2 - Imax 12 kA/πόλος - 3P+N αριστερά
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό T2 20ΚΑ 1P- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό T2 40ΚΑ 1P- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Αντικεραυνικό T1+T2 8ΚΑ 1P+N NG
χωρίς ΦΠΑ
Αλεξικέραυνο-BPA T2 20KA 1P+N, ουδέτερος στα δεξιά +SD
χωρίς ΦΠΑ
Aντικεραυνικό Τ1+T2 25ΚΑ 3P+N με βοηθητική επαφή
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό ουδετέρου για αντικεραυνικό Τ1 25ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1 35ΚΑ-440V
χωρίς ΦΠΑ