-
Nominal voltage
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Material
-
Protective contact
-
Material quality
-
Insert direction
-
Insert direction
-
Connection system
-
Model
-
Suitable for protective contact pin
-
Number of poles
-
For heavy conditions according to VDE
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής - 6 Α- μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π επίπεδο - 16A - πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω - μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής προέκταση, 16A, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π επίπεδο - 16A - πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω - λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής 6 A - λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής - 6 Α- Προέκταση- λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Πλαστικά
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω , Μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής , 16A, Μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ