-
Suitable as side panel
-
Type of handle
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Toggle
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Material
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Type of closure
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Σχεδιοθήκη αυτοκόλλητη, διάφανη για πίνακες XL³ 400
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160 εξαρτήματα - Κιτ στεγανοποίησης
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 06 - IP 43
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 μεταλλικός πίνακας 1050x910x230mm IP 43 -IK 08
χωρίς ΦΠΑ
Kλειδαριά βαρελάκι τύπου 2433Α- για XL3 μεταλλικής ή διάφανης πόρτας- παραδίδεται με 2 κλειδιά
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 09 - IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 800 l. 910 mm - για ερμάριο αρ. Καταλ. 204 09
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 04- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 04 - IP 43
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800-IP55- πόρτα με τζάμι 1095mm-για μεταλλικό πίνακα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 07- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 08- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800-IP55- πόρτα μεταλλική 1095mm-για μεταλλικό πίνακα
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 εξαρτήματα - Κιτ για τη σύνδεση πινακών
χωρίς ΦΠΑ
Σετ πλευρικά καλύμματα για XL³ 800 μεταλλικούς πίνακας IP55 1295mm
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 08 - IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 03 - IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
χωρίς ΦΠΑ
Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 ύψους 1000mm- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP55- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1995X700X225 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 09- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 -36/24 στοιχεία/ σειρά-1095x910x230 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1095x950x225 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1550X660X230 mm
χωρίς ΦΠΑ