-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Imprint/indication
-
Mounting direction
-
Imprint/indication
-
Material
-
Suitable for modular domestic switching devices
-
With label area
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Material quality
-
Utilization
-
Number of units vertical
-
Utilization
-
Suitable for touch sensor connector for bus system
-
Shape
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With mounting grid
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device depth
-
With cover frame
-
Flush-mounted installation
-
With exchangeable lens/symbol
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
With duct entry
-
With cable entry
-
RAL-number (similar)
-
With screw gland entry
-
Number of modules (module system)
-
With hinged lid
-
Shock resistant
-
Built-in height
-
Diameter bore hole (opening)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Celiane™ Πλακίδια IP44 για πρίζα σε white
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ πλαίσιο Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση IP44 - White 1 θέσης
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ κουτιά εξωτ.τοποθ 2Θ. 2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm). Δεν είναι συμβ.Mε τα πλαίσια 'Materials'. Διατίθ. με βίδες. Titanium
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ Πλακίδια IP44 για πρίζα σε ivory
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ Πλακίδιο IP44 για διπλή πρίζα για φωτισμό
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ πλαίσιο Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση IP44 - White 2 θέσεων
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ πλαίσιο IP44 - Ivory 1 θέσης Για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ Πλακίδιο IP44 για μονή πρίζα για φωτισμό
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ Πλακίδιο IP44 για πρίζα για φωτισμό white
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ κουτιά εξωτ.τοποθέτησης,2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm). Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials'. Διατίθ.με βίδες. Titanium
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ κουτιά εξωτ.τοποθέτησης 2 ρυθμ. ύψη (27/40 mm). Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials'. Διατίθ.με βίδες, 1 θέσης. White
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης 2 ρυθμιζόμενα ύψη (27/40 mm) Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια 'Materials' Διατίθενται με βίδες
χωρίς ΦΠΑ