-
Suitable as side panel
-
Suitable as rear panel
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1200mm
χωρίς ΦΠΑ
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 900 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 900mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1950mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 2250mm
χωρίς ΦΠΑ
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1650 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1950 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2250 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1350mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1050 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1500mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1350 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1500 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1200 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 750mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 2100mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 1800 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2100 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1050mm
χωρίς ΦΠΑ
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 1050 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1650mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλαϊνα πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και μετώπης διέλευσης εισόδου καλωδίων ύψους 1800mm
χωρίς ΦΠΑ