-
Version as main switch
-
With axis extension
-
Number of contacts as change-over contact
-
Version as maintenance-/service switch
-
Number of contacts as normally open contact
-
With door interlock
-
With door interlock
-
Version as safety switch
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Lockable
-
Lockable
-
Version as emergency stop installation
-
With handle red/yellow
-
Version as reversing switch
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Rated operating voltage
-
Rated operating voltage
-
Type of electric connection
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Switching power at 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 4Π- 63Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακοπής κυκλώματος επί φορτίου, απομόνωσης και ασφάλισης που βρίσκεται εξ αποστάσεως
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 4Π- 160Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πλάγιος 3Π- 32Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πλάγιος 3Π- 63Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πλάγιος 4Π- 100Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 3Π- 160Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX3 630, 4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 630A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο.
χωρίς ΦΠΑ
Κόκκινη/ Κίτρινη λαβή για διακόπτες φορτίου Vistop 63-160A
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 3Π- 32Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 4Π- 32Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 3Π- 63Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πλάγιος 3Π- 100Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ
Κόκκινη/ Κίτρινη λαβή για διακόπτες φορτίου Vistop 32A
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου DPX3 1600, 3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 630A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης φορτίου πρόσθιος 3Π- 100Α-Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απομόνωση των επαφών
χωρίς ΦΠΑ