-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 100Α 4ΣΤ-7 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 125Α 6ΣΤ-11 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 2Π 100Α 4ΣΤ-7 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 100Α 6ΣΤ-11 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 100Α 8ΣΤ-12 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 2Π 40Α 6ΣΤ-13 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 40Α 6ΣΤ-13 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 2Π 125Α 8ΣΤ-15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 125Α 8ΣΤ-15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 2Π 100Α 6ΣΤ-11 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 160Α 10ΣΤ-15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 125Α 10ΣΤ-16 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
χωρίς ΦΠΑ