Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Etairies omilou Legrand | Legrand Ελλάδα

BRANDS ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LEGRAND

Ο Όμιλος Legrand προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων που επιτρέπουν σε εκατομμύρια κτίρια να γίνουν «έξυπνα» σε σχέση με την ενέργεια, τα data και το φωτισμό μέσα από περισσότερα από 70 κορυφαία brands. Συγκεντρώνοντας εξέχοντες μάρκες κάτω από την ίδια στέγη μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την πρόσβαση σε διακεκριμένα προϊόντα αλλά και να αποκτήσουμε παγκόσμια τεχνογνωσία. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις κυριότερες εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο:

logo legrand
 

Μία από τις βασικές εταιρίες του Ομίλου, οι λύσεις της Legrand περιλαμβάνουν διακοπτικές σειρές, προϊόντα smart home και αυτοματισμών, πίνακες και ερμάρια διανομής, προϊόντα  καλωδίωσης, ψηφιακή υποδομή, διανομή ρεύματος, προστασία και ασφάλεια για οικιακές και εμπορικές αγορές. Η Legrand δραστηριοποιείται σε μια παγκόσμια αγορά με εγκαταστάσεις παγκοσμίως για τη διασφάλιση της εγγύτητας με τους πελάτες και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα χρήσης.

logo bticino
 

Μια από τις βασικές εταιρίες του Ομίλου, η Bticino συνδυάζει την τεχνολογική ευφυΐα με το άψογο ιταλικό design για περισσότερα από 60 χρόνια για να προσφέρει τη μέγιστη άνεση και ασφάλεια στις κτιριακές υποδομές. Η Bticino προσφέρει σειρές διακοπτικού υλικού και  προϊόντα ελέγχου εισόδου (μπουτονιέρες, θυροτηλεοράσεις,  θυροτηλέφωνα) και μία ολοκληρωμένη σειρά λύσεων διαχείρισης καλωδίων και αυτοματισμών για να καλύψει τις ανάγκες κάθε τύπου κτιρίου.

logo netattmo

Μια από τις βασικές εταιρίες του Ομίλου, η Netatmo αναπτύσσει πρωτοποριακά και όμορφα σχεδιασμένα smart προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πραγματικά έξυπνα και καινοτόμα, τα προϊόντα της Netatmo παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο, πιο υγιεινό και πιο άνετο σπίτι. H Netatmo σχεδιάζει τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη και το ενσωματωμένο λογισμικό όλων των προϊόντων της με τα υψηλότερα πρότυπα. Οι εφαρμογές της για smartphones και web έχουν σχεδιαστεί για να είναι απλές στη λειτουργία, αλλά να προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία χρήστη.

logo raritan

 

Μία από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου, η Raritan είναι αποδεδειγμένα καινοτόμος έξυπνων PDU, STS, αισθητήρων περιβάλλοντος, σειριακών κονσόλων και διακοπτών KVM-over-IP για data centers όλων των μεγεθών. Λειτουργώντας σε 76 χώρες με περισσότερους από 50.000 πελάτες παγκοσμίως, οι λύσεις Raritan αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, βελτιώνουν την αξιοπιστία και αυξάνουν την παραγωγικότητα.

logo minkels

 

Μία από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου, η Minkels είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός κατασκευαστής και παγκοσμίως προμηθευτής βιώσιμων λύσεων για DATA CENTERS και IT ROOMS. Τα προϊόντα rack και containment της Minkels ξεχωρίζουν λόγω της καινοτομίας και της ευελιξίας τους. Οι πελάτες είναι πάντα σίγουροι για τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες data center – αρθρωτές λύσεις που ανταποκρίνονται στις  εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες. Προσφέρει λύσεις διανομής, hosting, cooling και  monitoring.

zucchnini

 

Μια από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου, η Zucchini προμηθεύει λύσεις διανομής ρεύματος, όπως μετασχηματιστές και BUSBARS/BUSWAYS. Οι βελτιστοποιημένες λύσεις της Zucchini προσφέρουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, και ευελιξία ενώ παράλληλα διασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια. Οι μετασχηματιστές HV/LV υψηλής απόδοσης της Zucchini παρέχουν την πιο αξιόπιστη λύση για πολλές εφαρμογές διανομής ισχύος. Τα busbars, διαθέσιμα σε 3 διαφορετικές οικογένειες προϊόντων (χαμηλή, μεσαία και υψηλή ισχύς), μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις εγκατάστασης, που κυμαίνονται από 25 A έως 5.000 A.

logo cablofil

 

Μια από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου, η Cablofil είναι το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τα συστήματα cabling management. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, η Cablofil προμηθεύει σχάρες καλωδίων κάθε τύπου. Η Cablofil έχει την καινοτομία στο DNA της: εφευρίσκει συνεχώς νέες λύσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για χρήση σε ψευδοροφές και υπερυψωμένα δάπεδα πρόσβασης, για να εξασφαλίσει βέλτιστο αερισμό για καλώδια τροφοδοσίας.

Ensto logo



Μια από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου από το 2021, η σκανδιναβική Ensto Building Systems σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά υψηλής ποιότητας προϊόντα και λύσεις ηλεκτροκίνησης στις Σκανδιναβικές χώρες και στα επιλεγμένα τμήματα προϊόντων παγκοσμίως.

alpes logo


Μια από τις εξειδικευμένες μάρκες του Ομίλου, η Alpes Technologies σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά προϊόντα σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα, όπως συστήματα χαμηλής και υψηλής τάσης για αντιστάθμιση άεργου ενέργειας και φιλτράρισμα αρμονικών, αναλυτές ποιότητας ηλεκτρικού δικτύου, κ.ά.

BRANDS

ΥΠΟΛΟΙΠΑ BRANDS ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ


Ενδεικτικά μερικά από τα υπόλοιπα brands του Ομίλου:

Adlec • Anam • Arnould • Borri • Cemar • Chief • Compose • Da-Lite C2G • Electrak • Estap • Famco • Finelite • Geiger • HDL • HPM • Kontaktor • Krieg & Zivy • Lorenzett • Luminex • Modulan • Nelson • Neat • On-Q • Ortronics • Pass & Seymour • Pial • Planet Wattohm • Quintela • Sanus • Sarlam • Seico • Servertech • Shidean • Starline • TCL • Tegui • Usystems • URA • Van Geel • Vantage • Watt Stopper • Wiremold