-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
With dust cover
-
Floor box/subfloor mounted
-
Category
-
Category
-
Category
-
Outlet direction
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
With label space
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Colour coding
-
Shielded buses
-
Shielded buses
-
Shielded housing
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m αλουμινίου
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A θωρακισμένη STP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 1 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A θωρακισμένη STP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 2 στοιχείων aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic πρίζα RJ45 ελέγχου πρόσβασης, κατ. 6A STP 2 στοιχείων -λευκό με κόκκινη εισαγωγή
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e UTP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων ελέγχου εισόδου- λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό με πορτοκαλί κάλυμμα
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A STP 2 στοιχείων λευκό με πράσινο κάλυμμα
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e FTP 1 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 1 στοιχείου aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e UTP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e FTP 2 στοιχεί λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6A UTP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ