-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Type of covering
-
Accessory
-
Toggle
-
Housing material
-
Spare part
-
Material
-
Padlock locking
-
Type of door
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with rainproof plate protection
Κλειδαριά με κλειδί - N° 850 - για ντουλάπια διανομής 2 και 3 σειρών PLEXO³
χωρίς ΦΠΑ
Practibox 3 Πίνακες Χωνευτοί. Kit για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.
χωρίς ΦΠΑ
Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 2X18 στοιχείων-λευκή πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
χωρίς ΦΠΑ
Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 1X18 στοιχείων-λευκή πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
χωρίς ΦΠΑ
Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 3X18 στοιχείων-λευκή πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
χωρίς ΦΠΑ
Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 4X18 στοιχείων-λευκή πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
χωρίς ΦΠΑ