-
Type of data carrier
-
Material call buttons
-
Material call buttons
-
Material call buttons
-
Contactless
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Installation technique
-
Installation technique
-
With complemantary luminous signal
-
With complemantary luminous signal
-
Hands free
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Material Front
-
Material Front
-
Material Front
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Frequency
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Control mode
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Camera type
-
Camera type
-
Video recorder angle
-
Video recorder angle
-
Max distance between internal and external unit
-
Communication rank type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
Μπουτονιέρα Linea 3000 θυροτηλεφώνου 2 Καλωδίων για μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες ανάλογα με την ταυτοποίηση.
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρα Linea 3000 Θυροτηλεόρασης 2 Καλωδίων για μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες ανάλογα με την ταυτοποίηση.
χωρίς ΦΠΑ
Σετ από 6 προγραμματιζόμενα χρωματιστά ηλεκτρονικά κλειδιά, για τις Mπουτονιέρες Linea 3000
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρες Linea 3000 με σκέπαστρο για βροχή
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ, με 4 μπουτόν κλήσης.
χωρίς ΦΠΑ
Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης για τις μπουτονιέρες Linea 3000 (343081 και 343091).
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ για επίτοιχη εγκατάσταση.
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ, με 8 μπουτόν κλήσης.
χωρίς ΦΠΑ
Linea 3000 - Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτηση, Black
χωρίς ΦΠΑ
Linea 3000 - Μπουτόν Θυροτηλεόρασης με Ηλ. Κλειδ., 2 καλωδίων, Black
χωρίς ΦΠΑ
Linea 3000 - Σκέπαστρο για Βροχή, Black
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτονιέρα Linea 3000Θυροτηλεόρασης - Με Αναγνώστη Ηλεκτρονικών Κλειδιών - 2 Καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ