ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Type of accessory/spare part
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
Legrand
DΜX³
ΚΩΔ. 028035
Πίσω ακροδέκτες για DMX3 1600 3Π στην σταθερή έκδοση
189,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
DΜX³
ΚΩΔ. 028918
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 1500 mm.
201,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
DΜX³
ΚΩΔ. 028921
Εξαρτήματα Mηχανικής Mανδάλωσης Καλώδιο μανδάλωσης (ντίζα) 3000 mm.
219,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
DΜX³
ΚΩΔ. 028041
Πίσω ακροδέκτες για DMX3 1600 4Π στην σταθερή έκδοση
234,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό