Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης σηματοδότησης για MPX3 32 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NO για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 0.4-0.63A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 0.25-0.40A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 11-17A 50KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 14-22A 50KA
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο για MPX3 32H/MA
χωρίς ΦΠΑ
Πηνίο έλλειψης τάσης 400V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ
Πηνίο εργασίας 230V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ
Πηνίο εργασίας 400V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για MPX3 - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 0.16-0.25A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 0.25-0.4A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 0.63-1.0A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 1.0-1.6A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 22-32A 50KA
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NC για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 5-8A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 11-17A 20KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 1.6-2.5A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 1.6-2.5A 100KA
χωρίς ΦΠΑ
MPX3 διακόπτης κινητήρων 32S 18-26A 15KA
χωρίς ΦΠΑ